Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp đơn giản
Thương hiệu SILVYN®
Trọng lượng 471.13 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Có thể khóa (gồm hai phần)

Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Kích thước danh nghĩa 38
Chiều dài tổng cộng 15
Chất liệu thân máy Silicone
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Vật liệu tết Sợi thủy tinh
Có rãnh

Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đường kính ngoài 44
Màu sắc màu đỏ
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 38
Vật liệu ống dẫn Silicone
Có tính năng chống uốn

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL VW-1
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 1640
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL1
Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 254-OP/03-2021
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® HIPROJACKET
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
52021385 6 11 6 màu đỏ
61713000 25 31 25 màu đỏ
61713003 10 15 10 màu đỏ
61713005 13 18 13 màu đỏ
61713007 16 22 16 màu đỏ
61713010 19 25 19 màu đỏ 15.000
61713011 22 28 22 màu đỏ
61713014 29 35 29 màu đỏ
61713015 32 38 32 màu đỏ
61713016 35 41 35 màu đỏ
61713017 38 44 38 màu đỏ
61713018 41 47 41 màu đỏ
61713019 51 57 51 màu đỏ
61713021 44 50 44 màu đỏ 15.000
61713022 57 63 57 màu đỏ 15.000
61713025 64 70 64 màu đỏ
61713027 70 76 70 màu đỏ
61713028 76 82 76 màu đỏ 15.000
61713029 83 89 83 màu đỏ 15.000
61713037 89 95 89 màu đỏ 15.000
61713038 95 101 95 màu đỏ 15.000
61713039 102 108 102 màu đỏ 15.000