SILVYN® KLICK-Y TPE 3X10 GY
Y-connector; Polyamide; Halogenfree; IP 66

SILVYN® KLICK-Y TPE 3X10 GY
Y-connector; Polyamide; Halogenfree; IP 66
SILVYN® KLICK-Y TPE 3X10 GY

SILVYN® KLICK-Y TPE 3X10 GY
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Easy to assemble, High temperature resistance
Ứng dụng
In combination with protective conduit:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Y-distributor for SILVYN® RILL conduits
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Y-connector |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.006 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Bending protection fixed installation |
|
| Suitable protective conduit | SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12 |
| Material body | Polyamide |
| Material body shortname | PA |
| Flexibly installed bending protection |
|
| Overall width | 36.5 |
| Colour | grey |
| Conduit gland design | Y-piece |
| Total height | 54.5 |
| Suitable for protective cable conduit size | 10 |
| Sealing material, short form | TPE |
| Bending protection |
|
| Sealing material | Thermoplastic elastomers |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 66 |
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.