SILVYN® BMC-M 20X1.5
Collar; M 20; Brass Nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant;


SILVYN® BMC-M 20X1.5
Collar; M 20; Brass Nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant;
SILVYN® BMC-M 20X1.5

SILVYN® BMC-M 20X1.5
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Connector to extend protective conduits
Easy assembly by screwing into the conduit gland thread
Can be combined with all metric conduit glands.
Ứng dụng
For connecting two metric conduit glands in protective conduits
Withstands high chemical and mechanical stress
Suitable for outdoor use.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Collar |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.036 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 25 |
| Material body | Brass |
| Pitch of thread | 1,5 |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Nickel-plated |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | M 20 |
| Overall width | 26.4 |
| Conduit gland design | Straight |
| Thread standard | DIN EN 60423 |
| Spanner size | 24 |
| Bending protection |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.