SILVYN® FPAX R 34-16 BK


SILVYN® FPAX R 34-16 BK
SILVYN® FPAX R 34-16 BK

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Đầu giảm |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | tiện ích mở rộng |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.045 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Có thể khóa (gồm hai phần) |
|
| Chiều dài tổng cộng | 58.3 |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời |
|
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Đối với đường kính ngoài của ống dẫn | 34 |
| Đường kính ngoài | 44.1 |
| Màu sắc | màu đen |
| Đường kính trong | 14.5 |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Chất liệu thân tuyến | Polyamide |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Vòng |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | PA |
| Có tính năng chống uốn |
|
| Chiều rộng thông thủy | 14.5 |
| Ren có thể xoay |
|
| Vật liệu làm kín | Polyester |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68 |
| Chống axit |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Chống dầu |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Chống rung |
|
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61386-23 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® FPAX R
| Article number | Imp 4conduit outer diam | Đối với đường kính ngoài của ống dẫn | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55507360 | 16 | 11.7 | 22.5 | 5.000 | |||
| 55507361 | 21 | 14.5 | 29.5 | 5.000 | |||
| 55507362 | 28 | 17.5 | 33.8 | 5.000 | |||
| 55507363 | 28 | 14.5 | 33.8 | 5.000 | |||
| 55507364 | 34 | 25.7 | 44.1 | 5.000 | |||
| 55507365 | 34 | 17.5 | 44.1 | 5.000 | |||
| 55507366 | 34 | 14.5 | 44.1 | 5.000 | |||
| 55507367 | 42 | 31.5 | 50 | 3.000 | |||
| 55507368 | 42 | 25.7 | 50 | 3.000 | |||
| 55507369 | 42 | 17.5 | 50 | 3.000 |