SILVYN® FPAC 21 GY
I-connector; Nominal size: 21; For conduit outer diameter: 21mm; Clear width: 14.5mm; Polyamide; Halogenfree; IP 66

SILVYN® FPAC 21 GY
I-connector; Nominal size: 21; For conduit outer diameter: 21mm; Clear width: 14.5mm; Polyamide; Halogenfree; IP 66
SILVYN® FPAC 21 GY

SILVYN® FPAC 21 GY
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Fast assembly, High tensile strength, Optional extension of parallel corrugated conduits
Ứng dụng
In combination with protective conduit:, SILVYN® FPAS, Conduit coupler for extension
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | I-connector |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.025 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Lockable (two-part) |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| Nominal size | 21 |
| Total length | 71 |
| Divisible fitting |
|
| Material body | Polyamide |
| EMC screening |
|
| Material body shortname | PA |
| Slit |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
| For conduit outer diameter | 21 |
| Overall width | 32 |
| Rotatable thread |
|
| Bending protection |
|
| Clear width | 14.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 66 |
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® FPAC
| Article number | Nominal size | For conduit outer diameter | Imp 4conduit outer diam | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|
| 55507000 | 16 | 16 | 10.000 | |
| 55507001 | 20 | 20 | 5.000 | |
| 55507005 | 16 | 16 | 10.000 | |
| 55507006 | 20 | 20 | 5.000 | |
| 55507010 | 21 | 21 | 10.000 | |
| 55507011 | 25 | 25 | 5.000 | |
| 55507015 | 21 | 21 | 10.000 | |
| 55507016 | 25 | 25 | 10.000 | |
| 55507020 | 28 | 28 | 10.000 | |
| 55507025 | 28 | 28 | 10.000 | |
| 55507030 | 34 | 34 | 10.000 | |
| 55507031 | 42 | 42 | 2.000 | |
| 55507032 | 54 | 54 | 2.000 | |
| 55507035 | 34 | 34 | 10.000 | |
| 55507036 | 42 | 42 | 2.000 | |
| 55507037 | 54 | 54 | 2.000 |