SILVYN® MSK-U-M 16X1.5 BỘ CHUYỂN ĐỔI
Collar; M 16; Brass Nickel-plated; UV-resistant;


SILVYN® MSK-U-M 16X1.5 BỘ CHUYỂN ĐỔI
Collar; M 16; Brass Nickel-plated; UV-resistant;
SILVYN® MSK-U-M 16X1.5 BỘ CHUYỂN ĐỔI

SILVYN® MSK-U-M 16X1.5 BỘ CHUYỂN ĐỔI
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Additional strain relief for the protective conduit thanks to integrated SKINTOP® cable gland with flexible lamella
Mounted O-ring enables optimum sealing to the housing (protection class IP 68 (5 bar)). The seal on the conduit side depends on the protective conduit system used
Large, variable clamping ranges allow different cable outer diameters
Can be combined with all metric conduit glands.
Ứng dụng
For protective hose systems that require additional strain relief while simultaneously sealing the cable
Can be used in dry, damp and, especially, harsh and oily environments
Withstands high mechanical stress
Suitable for outdoor use.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Collar |
| Scope of delivery | including O-ring |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.066 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| O-ring material, short form | NBR |
| Max. clamping range | 10 |
| O-ring material | Acrylonitrile butadiene rubber |
| Total length | 46.5 |
| Material body | Brass |
| Pitch of thread | 1,5 |
| EMC screening |
|
| Insert material | Polyamide 6 |
| Surface protection | Nickel-plated |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | M 16 |
| Overall width | 22 |
| Insert material, short form | PA 6 |
| Min. clamping range | 4.5 |
| Thread length | 7 |
| Conduit gland design | Straight |
| Thread standard | DIN EN 60423 |
| Spanner size | 20 |
| Sealing material, short form | CR |
| Bending protection |
|
| Sealing material | Chloroprene rubber |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| IP-protection class cable side | IP 68 |
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.