SILVYN® MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH
Đầu siết ống luồn; M 25; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 21; Không halogen; Chống tia UV; Dùng trong các khu vực nguy hiểm; Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ


SILVYN® MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH
Đầu siết ống luồn; M 25; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 21; Không halogen; Chống tia UV; Dùng trong các khu vực nguy hiểm; Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ
SILVYN® MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH
1.515.720₫
/

SILVYN® MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH
1.515.720₫
/
Tồn Kho Thấp (10)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Maximum cable sealing, Faster, easier screen contact, Optimum cable and conduit strain relief, Easy installation, Wide clamping range
Đơn đăng ký
Plant engineering, Chemical and petrochemical industry, "Devices, machines and apparatus of enhanced safety protection type ""e"", dust ignition proof ""t""", Used in areas where cables and wires need additional mechanical protection
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Đúng vậy |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm vòng chữ O |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.103 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 55.5 |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® AS |
| Loại ren | Hệ mét |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Đúng vậy |
| Kích thước ren | M 25 |
| Chất liệu ống lót vặn vít | Đồng thau |
| Chiều dài sợi chỉ | 8 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Thẳng |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 21 |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 14.5 |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Phạm vi kẹp tối đa | 17 |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Cờ-lê cỡ 1 | 29 |
| Phạm vi kẹp tối thiểu | 9 |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Cờ-lê cỡ 2 | 29 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Cấp độ bảo vệ IP ở phía thiết bị của ống dẫn bảo vệ cáp | IP 40 |
| Cấp bảo vệ IP phía cáp | IP 68 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Chứng nhận ATEX | IECEx IBE 13.0033X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận CCCex | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH
| Article number | Kích thước ren | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 55506030 | M 63 | 56 | 1.000 |
| 55506031 | M 25 | 21 | 10.000 |
| 55506032 | M 32 | 27 | 1.000 |
| 55506033 | M 40 | 36 | 1.000 |
| 55506034 | M 50 | 45 | 1.000 |
| 55506035 | M 63 | 56 | 1.000 |
| 55506042 | M 25 | 21 | 10.000 |
| 55506043 | M 32 | 27 | 1.000 |
| 55506044 | M 40 | 36 | 1.000 |
| 55506045 | M 50 | 45 | 1.000 |