Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.103 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 55.5
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® EDU-AS
Loại ren Hệ mét
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Kích thước ren M 25
Chất liệu ống lót vặn vít Đồng thau
Chiều dài sợi chỉ 8
Chất liệu thân tuyến Đồng thau
Thiết kế đầu siết ống luồn Thẳng
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 21
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn CuZn
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 14.5
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 17
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Cờ-lê cỡ 1 29
Phạm vi kẹp tối thiểu 9
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Cờ-lê cỡ 2 29
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Cấp độ bảo vệ IP ở phía thiết bị của ống dẫn bảo vệ cáp IP 40
Cấp bảo vệ IP phía cáp IP 68
Chống tia UV Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Chứng nhận ATEX IECEx IBE 13.0033X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH
Article number Kích thước ren Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55506030 M 63 56 1.000
55506031 M 25 21 10.000
55506032 M 32 27 1.000
55506033 M 40 36 1.000
55506034 M 50 45 1.000
55506035 M 63 56 1.000
55506042 M 25 21 10.000
55506043 M 32 27 1.000
55506044 M 40 36 1.000
55506045 M 50 45 1.000