Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn góc
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.561 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần)

Chiều dài tổng cộng 84
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời

Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® HIPROJACKET
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Có rãnh

Kích thước ren M 40
Chất liệu ống lót vặn vít Đồng thau
Chiều dài sợi chỉ 16
Chất liệu thân tuyến Đồng thau
Thiết kế đầu siết ống luồn Góc 90°
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 32
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn CuZn
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 31.8
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Ren có thể xoay

Cờ-lê cỡ 1 54
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Cờ-lê cỡ 2 51
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 67
Chống tia UV

Chống dầu

Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận bởi GGVS

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
Article number Kích thước ren Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55503530 M 16 10 10.000
55503531 M 20 13 10.000
55503532 M 25 19 5.000
55503533 M 32 25 5.000
55503534 M 40 32 5.000
55503535 M 50 38 2.000
55503536 M 63 51 2.000