Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn góc
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 2.000
Trọng lượng 0.675 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần) Không
Chiều dài tổng cộng 104
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® HIPROJACKET
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng Đúng vậy
Có rãnh Không
Kích thước ren M 50
Chất liệu ống lót vặn vít Đồng thau
Chiều dài sợi chỉ 18
Chất liệu thân tuyến Đồng thau
Thiết kế đầu siết ống luồn Góc 45°
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 38
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn CuZn
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 36.8
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Ren có thể xoay Không
Cờ-lê cỡ 1 63
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Cờ-lê cỡ 2 60
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 67
Chống tia UV Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
Article number Kích thước ren Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55503523 M 16 10 10.000
55503524 M 20 13 10.000
55503525 M 25 19 5.000
55503526 M 32 25 5.000
55503527 M 40 32 2.000
55503528 M 50 38 2.000
55503529 M 63 51 2.000