Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Ống luồn bảo vệ cáp có lò xo xoắn bằng nhựa
Đơn vị giao hàng 30.000
Trọng lượng 120 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PVC
Vật liệu cuộn dây PVC cứng
Kích thước danh nghĩa 3/8
Chiều dài tổng cộng 30
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Đường kính ngoài 17.8
Màu sắc màu xanh
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 12.6
Vật liệu ống dẫn Polyvinylclorua
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 12.6
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Chất liệu áo khoác Polyvinylclorua
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 67
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Kháng lực uốn đổi dấu

Chống dầu

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Bán kính uốn, tĩnh 70
Bán kính uốn cong, động 100
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 80
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61386-1
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Chứng nhận của FDA theo CFR 21
Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® FG NM
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
55503370 12.6 17.8 3/8 màu xanh 30.000
55503371 16 21.1 1/2 màu xanh 30.000
55503372 21.1 26.4 3/4 màu xanh 30.000
55503373 26.8 33.1 1 màu xanh 30.000
55503374 35.4 41.8 1/4 màu xanh 15.000
55503375 40.3 47.8 1/2 màu xanh 15.000
55503376 51.6 59.9 2 màu xanh 15.000