SILVYN® LGF-2-M 40X1.5
Đầu siết ống luồn; M 40; Kích thước danh nghĩa: 40; Không halogen; Chống tia UV; IP 54;




SILVYN® LGF-2-M 40X1.5
Đầu siết ống luồn; M 40; Kích thước danh nghĩa: 40; Không halogen; Chống tia UV; IP 54;
SILVYN® LGF-2-M 40X1.5
1.065.960₫
/

SILVYN® LGF-2-M 40X1.5
1.065.960₫
/
Tồn Kho Thấp (8)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
For fixed applications, High tensile strength, Space-saving
Đơn đăng ký
In combination with protective conduit:, SILVYN® LCC-2, SILVYN® LCCH-2, Outdoors, Applications with high mechanical stress
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 4.000 |
| Trọng lượng | 0.14 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Kích thước danh nghĩa | 40 |
| Chiều dài tổng cộng | 39 |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Kích thước ren | M 40 |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Đường kính trong | 34.6 |
| Chiều dài sợi chỉ | 14 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Kích thước cờ-lê | 48 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 34.6 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 54 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
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
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® LGF-2-M
| Article number | Kích thước ren | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 55501981 | M 12 | 10.000 | |
| 55502001 | M 16 | 10.000 | |
| 55502002 | M 16 | 10.000 | |
| 55502021 | M 20 | 10.000 | |
| 55502022 | M 20 | 10.000 | |
| 55502031 | M 25 | 10.000 | |
| 55502041 | M 32 | 10.000 | |
| 55502051 | M 40 | 4.000 | |
| 55502061 | M 50 | 4.000 | |
| 55502071 | M 63 | 1.000 | |
| 55502073 | M 75 | 1.000 |