Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.082 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Kích thước danh nghĩa 32
Chiều dài tổng cộng 36.8
Tăng số luồng 1,5
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Kích thước ren M 32
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Đường kính trong 26.2
Chiều dài sợi chỉ 13
Chất liệu thân tuyến Đồng thau
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn CuZn
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Kích thước cờ-lê 36
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 26.2
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 54
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống tia UV Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
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
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® LGF-2-M
Article number Kích thước ren Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55501981 M 12 10.000
55502001 M 16 10.000
55502002 M 16 10.000
55502021 M 20 10.000
55502022 M 20 10.000
55502031 M 25 10.000
55502041 M 32 10.000
55502051 M 40 4.000
55502061 M 50 4.000
55502071 M 63 1.000
55502073 M 75 1.000