Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren, có đai ốc khóa
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.059 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 76
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 40
Chiều rộng tổng thể 58
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Thiết kế đầu siết ống luồn Thẳng
Chiều cao tổng thể 58
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 42
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 32
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Tăng số luồng 1,5
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Ren có thể xoay Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt TPE
Vật liệu làm kín Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 68, IP 69
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Chống rung Đúng vậy
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Đúng vậy
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK-M
Article number Kích thước ren Màu sắc Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55500990 M 63 màu xám 54 10.000
55500995 M 63 màu đen 54 10.000
55501000 M 10 màu xám 10 50.000
55501005 M 10 màu đen 10 50.000
55501010 M 12 màu xám 13 50.000
55501015 M 12 màu đen 13 50.000
55501020 M 16 màu xám 13 50.000
55501025 M 16 màu đen 13 50.000
55501030 M 16 màu xám 16 50.000
55501035 M 16 màu đen 16 50.000
55501040 M 20 màu xám 16 50.000
55501045 M 20 màu đen 16 50.000
55501050 M 20 màu xám 21 50.000
55501055 M 20 màu đen 21 50.000
55501060 M 25 màu xám 28 25.000
55501065 M 25 màu đen 28 25.000
55501070 M 32 màu xám 34 25.000
55501075 M 32 màu đen 34 25.000
55501080 M 40 màu xám 42 25.000
55501085 M 40 màu đen 42 25.000
55501090 M 50 màu xám 54 10.000
55501095 M 50 màu đen 54 10.000