SILVYN® KLICK GPZ-M 50X1.5 BK
Đầu siết ống luồn; M 50; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 42; Không halogen; Chống tia UV; IP 68;

SILVYN® KLICK GPZ-M 50X1.5 BK
Đầu siết ống luồn; M 50; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 42; Không halogen; Chống tia UV; IP 68;
SILVYN® KLICK GPZ-M 50X1.5 BK
1.096.200₫
/

SILVYN® KLICK GPZ-M 50X1.5 BK
1.096.200₫
/
Còn hàng (20)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Fast assembly, Easy to disassemble, Additional cable strain relief, Additional cable sealing
Đơn đăng ký
In combination with protective conduit:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Robot-building, Used in areas where cables and wires need to be provided with strain relief and additional sealing
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Đúng vậy |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.09 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Phạm vi kẹp tối đa | 35 |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Chiều dài tổng cộng | 141 |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12 |
| Loại ren | Hệ mét |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Kích thước ren | M 50 |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Chiều rộng tổng thể | 58 |
| Cờ-lê cỡ 1 | 55 |
| Phạm vi kẹp tối thiểu | 27 |
| Chiều dài sợi chỉ | 12 |
| Chất liệu thân tuyến | Polyamide |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 42 |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | PA |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Cờ-lê cỡ 2 | 55 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
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
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK GPZ-M
| Article number | Kích thước ren | Màu sắc | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 55500800 | M 12 | 10 | 20.000 | |
| 55500805 | M 12 | 10 | 20.000 | |
| 55500810 | M 16 | 13 | 20.000 | |
| 55500815 | M 16 | 13 | 20.000 | |
| 55500820 | M 20 | 16 | 20.000 | |
| 55500825 | M 20 | 16 | 20.000 | |
| 55500830 | M 25 | 21 | 10.000 | |
| 55500835 | M 25 | 21 | 10.000 | |
| 55500840 | M 32 | 28 | 10.000 | |
| 55500845 | M 32 | 28 | 10.000 | |
| 55500850 | M 40 | 34 | 10.000 | |
| 55500855 | M 40 | 34 | 10.000 | |
| 55500860 | M 50 | 42 | 10.000 | |
| 55500865 | M 50 | 42 | 10.000 | |
| 55500870 | M 63 | 54 | 10.000 | |
| 55500875 | M 63 | 54 | 10.000 |