Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.057 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 28
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Chiều dài tổng cộng 85
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12
Loại ren Hệ mét
Tăng số luồng 1,5
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Kích thước ren M 40
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Chiều rộng tổng thể 44
Cờ-lê cỡ 1 40
Phạm vi kẹp tối thiểu 19
Chiều dài sợi chỉ 10
Chất liệu thân tuyến Polyamide
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 34
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn PA
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Có tính năng chống uốn Không
Cờ-lê cỡ 2 46
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 68
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống tia UV Đúng vậy
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
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
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK GPZ-M
Article number Kích thước ren Màu sắc Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
55500800 M 12 10 20.000
55500805 M 12 10 20.000
55500810 M 16 13 20.000
55500815 M 16 13 20.000
55500820 M 20 16 20.000
55500825 M 20 16 20.000
55500830 M 25 21 10.000
55500835 M 25 21 10.000
55500840 M 32 28 10.000
55500845 M 32 28 10.000
55500850 M 40 34 10.000
55500855 M 40 34 10.000
55500860 M 50 42 10.000
55500865 M 50 42 10.000
55500870 M 63 54 10.000
55500875 M 63 54 10.000