SILVYN® BW-K-M 20X1.5 GY
Mounting bracket; Thread size: M 20; Polypropylene

SILVYN® BW-K-M 20X1.5 GY
Mounting bracket; Thread size: M 20; Polypropylene
SILVYN® BW-K-M 20X1.5 GY

SILVYN® BW-K-M 20X1.5 GY
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Space-saving
Ứng dụng
Mechanical engineering, Plant engineering, Control cabinet manufacturing, Used in areas where SILVYN® protective conduits cannot be inserted into a machine or an appliance
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Mounting bracket |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.007 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 13.5 |
| Material body | Polypropylene |
| Protection against hot chips |
|
| Pitch of thread | 1,5 |
| Material body shortname | PP |
| Thread size | M 20 |
| Overall width | 50 |
| Colour | grey |
| Rotatable thread |
|
| Thread standard | DIN EN 60423 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| CE marked |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.