Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.073 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 62
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 50
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Chiều dài sợi chỉ 12
Kích thước các góc hình lục giác 61.6
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 35
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 29
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Cờ-lê cỡ 1 55
Phạm vi kẹp tối thiểu 22
Dành cho cáp bọc thép

Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 55
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 10 bar (30 min)
Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 80
Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Chống rung

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Chứng nhận ATEX IECEx IBE 13.0027X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận CCCex

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Số chứng chỉ DNV TAE00002NW
Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex 1, 2
Dành cho bụi trong khu vực Ex 20, 21, 22
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® K-M ATEX plus / SKINTOP® KR-M ATEX plus
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Màu sắc Đơn vị giao hàng
54115200 M 12 8 3 5.5 15 màu đen 50.000
54115205 M 12 8 2 4 15 màu đen 50.000
54115210 M 16 8 7 9 19 màu đen 50.000
54115215 M 16 8 4 6 19 màu đen 50.000
54115220 M 20 9 7 13 25 màu đen 50.000
54115225 M 20 9 5 10 25 màu đen 50.000
54115230 M 25 10 11 17 30 màu đen 25.000
54115235 M 25 10 6 13 30 màu đen 25.000
54115240 M 32 10 12 21 36 màu đen 25.000
54115245 M 32 10 9 15 36 màu đen 25.000
54115250 M 40 10 19 28 46 màu đen 10.000
54115255 M 40 10 16 23 46 màu đen 10.000
54115260 M 50 12 27 35 55 màu đen 5.000
54115265 M 50 12 22 29 55 màu đen 5.000
54115270 M 63 12 37 45 66 màu đen 5.000
54115275 M 63 12 29 39 66 màu đen 5.000