SKINTOP® SDVR-M 16 ATEX
Sealing insert; M 16; black

SKINTOP® SDVR-M 16 ATEX
Sealing insert; M 16; black
SKINTOP® SDVR-M 16 ATEX

SKINTOP® SDVR-M 16 ATEX
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Permanent and secure sealing for areas with risks of explosion, Easy to assemble, High degree of protection
Ứng dụng
SKINTOP® SDV-M is used together with SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH or SKINTOP® K-M ATEX plus (blue), Equipment group II / Category 2G+1D
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Sealing insert |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINTOP® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Thread size | M 16 |
| Colour | black |
| Total height | 14 |
| Material | Chloroprene rubber |
| Material shortname | CR |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 66, IP 68 - 10 bar (30 min) |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -30 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 70 |
| Short term temperature max. | 90 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| ATEX certification | IECEx IBE 13.0026X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC |
| Ecolab certified |
|
| CCCex-certified |
|
| CE marked |
|
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® SDV-M ATEX
| Article number | Thread size | Borehole diameter | Imp bore diam | Number of cable entries | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 54113002 | M 12 | 50.000 | |||
| 54113012 | M 16 | 50.000 | |||
| 54113013 | M 16 | 50.000 | |||
| 54113022 | M 20 | 50.000 | |||
| 54113023 | M 20 | 50.000 | |||
| 54113032 | M 25 | 50.000 | |||
| 54113033 | M 25 | 25.000 | |||
| 54113042 | M 32 | 25.000 | |||
| 54113043 | M 32 | 25.000 | |||
| 54113052 | M 40 | 25.000 | |||
| 54113062 | M 50 | 10.000 | |||
| 54113072 | M 63 | 5.000 |