Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi làm kín
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINTOP®
Đơn vị giao hàng 250.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có rãnh Không
Kích thước ren PG 13,5
Đường kính ngoài 12.5
Màu sắc màu đen
Chiều cao tổng thể 8.5
Chất liệu Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min)
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -30
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống axit Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 100
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Dấu CE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® DV
Article number Kích thước ren Imp bore diam Imp outer diam Đường kính giếng khoan Đường kính ngoài Số lượng điểm đi cáp Đơn vị giao hàng
53800579 PG 11 10.5 250.000
53800583 PG 13,5 12.5 250.000
53800640 PG 7 7 500.000
53800641 PG 9 8.5 500.000
53800642 PG 16 14.5 250.000
53800643 PG 21 18.5 100.000