Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi làm kín
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINTOP®
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Số lượng điểm đi cáp 1
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có rãnh Không
Kích thước ren PG 11
Màu sắc màu đen
Chiều cao tổng thể 8.5
Chất liệu Cao su acrylonitrile-butadiene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min), IP 54
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống axit Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Nhiệt độ (tối đa) 100
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® DIX-AUTOMATION AS-I
Article number Kích thước ren Imp bore diam Số lượng điểm đi cáp Đường kính giếng khoan Đơn vị giao hàng
53611000 PG 11 1 50.000