Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.246 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 55.5
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bộ phận làm kín phía cáp Phớt chặn ống luồn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 50
Màu sắc kim loại
Chèn tài liệu, dạng ngắn PA
Chiều dài sợi chỉ 10
Kích thước các góc hình lục giác 59
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 29
Phạm vi kẹp tối đa 29
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Chất liệu vòng chữ O Silicone
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,5
Chèn vật liệu Polyamide
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 65
Phạm vi kẹp tối thiểu 22
Dành cho cáp bọc thép

Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Cờ-lê cỡ 2 65
Vật liệu làm kín Silicone
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min)
Chống ăn mòn

Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Không chứa chì

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -70
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Chống rung

Loại xếp hạng NEMA Loại 1
Chống tia UVC

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Chứng nhận UL AWM theo UL 514B (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)
Số đăng ký VDE 40009439
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
53113500 M 12 6.5 3.5 7 16 100.000
53113510 M 16 7 4.5 10 20 100.000
53113520 M 20 8 7 13 24 50.000
53113530 M 25 8 9 17 29 25.000
53113540 M 32 9 11 21 36 25.000
53113550 M 40 9 19 28 45 10.000
53113560 M 50 10 27 35 65 5.000
53113570 M 63 15 34 45 67 5.000
53113600 M 12 6.5 1 5 16 100.000
53113610 M 16 7 2 7 20 100.000
53113620 M 20 8 5 10 24 50.000
53113630 M 25 8 6 13 29 25.000
53113640 M 32 9 7 15 36 25.000
53113650 M 40 9 15 23 45 10.000
53113660 M 50 10 22 29 65 5.000