SKINTOP® SOLAR PLUS M16 CÓ VÒNG CHỮ O


SKINTOP® SOLAR PLUS M16 CÓ VÒNG CHỮ O
SKINTOP® SOLAR PLUS M16 CÓ VÒNG CHỮ O

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINTOP® |
| Product type | Cable gland |
| Packaging type | Bag |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.006 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 34 |
| Number of cable entries | 1 |
| Material body | Polycarbonate |
| Thread type | Metric |
| Cable gland design | Straight |
| EMC screening |
|
| Material body shortname | PC |
| Thread size | M 16 |
| Colour | black |
| Thread length | 8 |
| Hexagon corner dimensions | 21.1 |
| Bending protection |
|
| Clear width | 9 |
| Max. clamping range | 9 |
| Seal type | Conduit sealing ring |
| O-ring material | Silicone |
| RAL colour | RAL 9005 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Pitch of thread | 1,5 |
| Surface protection | Uncoated |
| Spanner size 1 | 19 |
| Min. clamping range | 7 |
| For armoured cables |
|
| Thread standard | DIN EN 60423 |
| Spanner size 2 | 19 |
| Sealing material | Silicone |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 - 5 bar (30 min) |
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 125 |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -40 |
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| NEMA type rating | Type 1, Type 12 |
| Flame retardance according to | UL 94 V-0 |
| UV-resistant according to | UL 746 - UL F1 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| FDA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| UL AWM certification | according to UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903) |
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| cUR certification | according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903) |
| For Ex zone gas | without |
| For Ex-zone dust | without |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® SOLAR / SKINTOP® SOLAR plus
| Article number | Thread size | Imp thread length | Thread length | Imp clamping range min | Min. clamping range | Imp clamping range max | Max. clamping range | Imp wrench width 1 | Spanner size 1 | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53113300 | M 12 | 15 | 5.4 | 7 | 15 | black | 100.000 | ||||
| 53113310 | M 16 | 8 | 7 | 9 | 19 | black | 100.000 | ||||
| 53113321 | M 12 | 15 | 5.4 | 7 | 15 | black | 100.000 | ||||
| 53113331 | M 16 | 8 | 7 | 9 | 19 | black | 100.000 |