Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.105 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 45.5
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Bộ phận làm kín phía cáp Phớt chặn ống luồn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 32
Màu sắc kim loại
Chèn tài liệu, dạng ngắn PA
Chiều dài sợi chỉ 9
Kích thước các góc hình lục giác 39.6
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 21
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt HNBR
Phạm vi kẹp tối đa 21
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene hydro hóa
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,5
Chèn vật liệu Polyamide
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 36
Phạm vi kẹp tối thiểu 11
Dành cho cáp bọc thép Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt EVA
Cờ-lê cỡ 2 36
Vật liệu làm kín Ethylene vinyl acetate copolymer
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min)
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chống axit Không
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -40
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 100
Nhiệt độ động tối thiểu -25
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ động tối đa 100
Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Chống rung Đúng vậy
Nhiệt độ tĩnh tối đa 100
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL3, DIN EN 45545-3 E30
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Đúng vậy
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® MS-HF-M SC
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
53112530 M 12 6.5 3.5 7 16 50.000
53112531 M 16 7 4.5 9 20 50.000
53112532 M 20 8 7 13 24 25.000
53112533 M 25 8 9 17 29 25.000
53112534 M 32 9 11 21 36 25.000
53112535 M 40 9 19 28 45 10.000
53112536 M 50 10 27 35 65 5.000