Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.095 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 45.5
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Bộ phận làm kín phía cáp Phớt chặn ống luồn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 32
Màu sắc kim loại
Chèn tài liệu, dạng ngắn PA
Chiều dài sợi chỉ 9
Kích thước các góc hình lục giác 39.6
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 15
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 15
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,5
Chèn vật liệu Polyamide
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 36
Phạm vi kẹp tối thiểu 7
Dành cho cáp bọc thép Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 36
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chống axit Không
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -40
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 100
Nhiệt độ động tối thiểu -25
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ động tối đa 100
Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Chống rung Đúng vậy
Loại xếp hạng NEMA Loại 1, Loại 4x, Loại 6, Loại 12
Chống tia UVC Đúng vậy
Nhiệt độ tĩnh tối đa 100
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Đúng vậy
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Chứng nhận UL theo UL 514B (CCN: QCRV / e-file number: E79903)
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Số chứng chỉ DNV TAE00002M2
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Số đăng ký VDE 40009439
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Chứng nhận cUL theo CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QCRV7 / e-file number: E79903)
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Không chứa chì Đơn vị giao hàng
53112000 M 12 6.5 3.5 7 16 Không 100.000
53112010 M 16 7 4.5 10 20 Không 100.000
53112020 M 20 8 7 13 24 Không 50.000
53112030 M 25 8 9 17 29 Không 25.000
53112040 M 32 9 11 21 36 Không 25.000
53112050 M 40 9 19 28 45 Không 10.000
53112060 M 50 10 27 35 65 Không 5.000
53112070 M 63 15 34 45 67 Không 5.000
53112080 M 63 15 44 55 75 Không 5.000
53112100 M 12 6.5 2 5 16 Không 100.000
53112110 M 16 7 2 7 20 Không 100.000
53112120 M 20 8 5 10 24 Không 50.000
53112130 M 25 8 6 13 29 Không 25.000
53112140 M 32 9 7 15 36 Không 25.000
53112150 M 40 9 15 23 45 Không 10.000
53112160 M 50 10 22 29 65 Không 5.000
53112170 M 63 15 28 39 67 Không 5.000
53112510 M 75 15 58 68 95 Không 1.000
53112511 M 75 15 53 63 95 Không 1.000
53112512 M 90 20 66 78 115 Không 1.000
53112514 M 110 25 86 98 135 Không 1.000
53112515 M 110 25 76 88 135 Không 1.000