Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.012 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 37
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 20
Màu sắc xám nhạt
Màu RAL RAL 7035
Chiều dài sợi chỉ 9
Kích thước các góc hình lục giác 27.6
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 13
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt EVA
Phạm vi kẹp tối đa 13
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Chất liệu vòng chữ O Ethylene vinyl acetate copolymer
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Cờ-lê cỡ 1 25
Phạm vi kẹp tối thiểu 7
Dành cho cáp bọc thép

Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt EVA
Cờ-lê cỡ 2 25
Vật liệu làm kín Ethylene vinyl acetate copolymer
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min)
Chống axit

Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -40
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Nhiệt độ động tối thiểu -20
Chống dầu

Nhiệt độ động tối đa 100
Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Chống rung

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Chống tia UVC

Nhiệt độ tĩnh tối đa 100
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL3
Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Số đăng ký VDE 40014077
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® ST-HF-M
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Màu sắc Đơn vị giao hàng
53111407 M 12 8 4 5.5 15 xám nhạt 100.000
53111408 M 12 8 4 5.5 15 màu đen 100.000
53111417 M 16 8 4.5 9 19 xám nhạt 100.000
53111418 M 16 8 4.5 9 19 màu đen 100.000
53111422 M 20 9 7 13 25 màu đen 100.000
53111427 M 20 9 7 13 25 xám nhạt 100.000
53111437 M 25 10 9 17 30 xám nhạt 50.000
53111438 M 25 10 9 17 30 màu đen 50.000
53111447 M 32 10 11 21 36 xám nhạt 25.000
53111448 M 32 10 11 21 36 màu đen 25.000
53111457 M 40 10 19 28 46 xám nhạt 10.000
53111458 M 40 10 19 28 46 màu đen 10.000
53111467 M 50 12 27 35 55 xám nhạt 5.000
53111468 M 50 12 27 35 55 màu đen 5.000
53111477 M 63 12 34 45 66 xám nhạt 5.000
53111478 M 63 12 34 45 66 màu đen 5.000