Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.006 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 34
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 16
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Chiều dài sợi chỉ 8
Kích thước các góc hình lục giác 21.1
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 7
Phạm vi kẹp tối đa 7
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Cờ-lê cỡ 1 19
Phạm vi kẹp tối thiểu 3.5
Dành cho cáp bọc thép Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 19
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66
Chống axit Không
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -40
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 100
Nhiệt độ động tối thiểu -20
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ động tối đa 100
Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Chống rung Đúng vậy
Loại xếp hạng NEMA Loại 1, Loại 12
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Chống tia UVC Đúng vậy
Nhiệt độ tĩnh tối đa 100
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Đúng vậy
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Chứng nhận UL AWM theo UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Số chứng chỉ DNV TAE00002NB
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
Số đăng ký VDE 40010607
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Màu sắc Đơn vị giao hàng
53111000 M 12 8 3.5 7 15 xám bạc 100.000
53111010 M 16 8 4 10 19 xám bạc 100.000
53111020 M 20 9 6 13 25 xám bạc 100.000
53111030 M 25 10 8 17 30 xám bạc 50.000
53111040 M 32 10 9 21 36 xám bạc 25.000
53111050 M 40 10 16 28 46 xám bạc 10.000
53111060 M 50 12 27 34 55 xám bạc 5.000
53111070 M 63 12 34 45 66 xám bạc 5.000
53111100 M 12 8 2 5 15 xám bạc 100.000
53111110 M 16 8 3.5 7 19 xám bạc 100.000
53111120 M 20 9 4 10 25 xám bạc 100.000
53111130 M 25 10 5 13 30 xám bạc 50.000
53111140 M 32 10 6 15 36 xám bạc 25.000
53111150 M 40 10 9 23 46 xám bạc 10.000
53111160 M 50 12 24 29 55 xám bạc 5.000
53111170 M 63 12 28 39 66 xám bạc 5.000
53111200 M 12 8 3.5 7 15 màu đen 100.000
53111210 M 16 8 4 10 19 màu đen 100.000
53111220 M 20 9 6 13 25 màu đen 100.000
53111230 M 25 10 8 17 30 màu đen 50.000
53111240 M 32 10 9 21 36 màu đen 25.000
53111250 M 40 10 16 28 46 màu đen 10.000
53111260 M 50 12 27 34 55 màu đen 5.000
53111270 M 63 12 34 45 66 màu đen 5.000
53111300 M 12 8 2 5 15 màu đen 100.000
53111310 M 16 8 3.5 7 19 màu đen 100.000
53111320 M 20 9 4 10 25 màu đen 100.000
53111330 M 25 10 5 13 30 màu đen 50.000
53111340 M 32 10 6 15 36 màu đen 25.000
53111350 M 40 10 9 23 46 màu đen 10.000
53111360 M 50 12 24 29 55 màu đen 5.000
53111370 M 63 12 28 39 66 màu đen 5.000
53111400 M 12 8 3.5 7 15 xám nhạt 100.000
53111410 M 16 8 4 10 19 xám nhạt 100.000
53111420 M 20 9 6 13 25 xám nhạt 100.000
53111430 M 25 10 8 17 30 xám nhạt 50.000
53111440 M 32 10 9 21 36 xám nhạt 25.000
53111450 M 40 10 16 28 46 xám nhạt 10.000
53111460 M 50 12 27 34 55 xám nhạt 5.000
53111470 M 63 12 34 45 66 xám nhạt 5.000
53111500 M 12 8 2 5 15 xám nhạt 100.000
53111510 M 16 8 3.5 7 19 xám nhạt 100.000
53111520 M 20 9 4 10 25 xám nhạt 100.000
53111530 M 25 10 5 13 30 xám nhạt 50.000
53111540 M 32 10 6 15 36 xám nhạt 25.000
53111550 M 40 10 9 23 46 xám nhạt 10.000
53111560 M 50 12 24 29 55 xám nhạt 5.000
53111570 M 63 12 28 39 66 xám nhạt 5.000