Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.058 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 41.4
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Thép không gỉ
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Miếng đệm phẳng để làm kín
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bộ phận làm kín phía cáp Phớt chặn ống luồn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt V4A
Kích thước ren M 16
Màu sắc kim loại
Chèn tài liệu, dạng ngắn PA
Chiều dài sợi chỉ 7
Kích thước các góc hình lục giác 22.8
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 7
Phạm vi kẹp tối đa 7
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,5
Chèn vật liệu Polyamide
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Cờ-lê cỡ 1 20
Phạm vi kẹp tối thiểu 4.5
Dành cho cáp bọc thép

Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Cờ-lê cỡ 2 20
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 10 bar (30 min)
Chống ăn mòn

Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Chống rung

Loại xếp hạng NEMA Loại 1
Chống tia UVC

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Chứng nhận UL AWM theo UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Chứng nhận của FDA theo CFR 21
Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
53105100 M 12 6.5 4 6 16 5.000
53105110 M 16 7 6.5 9 20 5.000
53105120 M 20 8 9 12 24 5.000
53105130 M 25 8 11.5 15.5 29 5.000
53105140 M 32 9 16 20 36 5.000
53105141 M 40 9 22 27 45 5.000
53105142 M 40 9 18 23 45 5.000
53105200 M 12 6.5 3 4.5 16 5.000
53105210 M 16 7 4.5 7 20 5.000
53105220 M 20 8 7 10 24 5.000
53105230 M 25 8 9 12.5 29 5.000
53105240 M 32 9 12.5 16.5 36 5.000