SKINTOP® DIX-DV 9X14
Sealing insert; natural


SKINTOP® DIX-DV 9X14
Sealing insert; natural
SKINTOP® DIX-DV 9X14

SKINTOP® DIX-DV 9X14
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Prevents liquid and dirt from penetrating unused holes of multiple sealing inserts
This enables protection class IP 68 for the respective multiple sealing insert
Available in different versions according to the selected multi-sealing insert.
Ứng dụng
For use with SKINTOP® DIX-M and SKINTOP® DIX multiple sealing inserts.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Sealing insert |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINTOP® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Colour | natural |
| Total height | 14 |
| Material | Polyamide |
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Outer diameter | 9 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Chemical resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Temperature (min.) | -40 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® DIX-DV