Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp có bộ phận chống uốn
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.02 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 104
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren NPT
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bộ phận làm kín phía cáp Phớt chặn ống luồn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren NPT 1/2"
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Chiều dài sợi chỉ 15
Kích thước các góc hình lục giác 26.5
Vật liệu chống uốn Polyamide
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 12
Phạm vi kẹp tối đa 12
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,81
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Cờ-lê cỡ 1 24
Phạm vi kẹp tối thiểu 5
Dành cho cáp bọc thép

Chống uốn Xoắn ốc
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 24
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min)
Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Chống rung

Loại xếp hạng NEMA Loại 1
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Chứng nhận UL theo UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Chứng nhận cUL theo CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® BS NPT
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Màu sắc Đơn vị giao hàng
53016610 NPT 3/8" 15 3.5 8 19 xám bạc 100.000
53016630 NPT 1/2" 15 5 12 24 xám bạc 50.000
53016650 NPT 3/4" 15 13 18 33 xám bạc 25.000
53016810 NPT 3/8" 15 3.5 8 19 màu đen 100.000
53016830 NPT 1/2" 15 5 12 24 màu đen 50.000
53016850 NPT 3/4" 15 13 18 33 màu đen 25.000