Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.02 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 35
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Bộ phận làm kín phía cáp Phớt chặn ống luồn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 9
Màu sắc kim loại
Chèn tài liệu, dạng ngắn PA
Chiều dài sợi chỉ 12
Kích thước các góc hình lục giác 18.9
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 8
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 8
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,41
Chèn vật liệu Polyamide
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 17
Phạm vi kẹp tối thiểu 4
Dành cho cáp bọc thép Không
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 17
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min)
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chống axit Không
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -40
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 100
Nhiệt độ động tối thiểu -25
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ động tối đa 100
Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Chống rung Đúng vậy
Nhiệt độ tĩnh tối đa 100
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XL
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52115700 PG 7 12 2 6.5 14 100.000
52115710 PG 9 12 4 8 17 100.000
52115720 PG 11 12 4 10 20 50.000
52115730 PG 13,5 12 5 12 22 50.000
52115740 PG 16 12 8 14 24 50.000
52115750 PG 21 12 11 18 30 25.000
52115760 PG 29 15 16 25 40 25.000
52115770 PG 7 15 2 5 67 100.000
52115780 PG 9 12 2 6 17 100.000
52115790 PG 11 12 3 7 20 50.000
52115800 PG 13,5 12 4 9 22 50.000
52115810 PG 16 12 6 13 24 50.000
52115820 PG 21 12 8 16 30 25.000
52115830 PG 29 15 10.5 20 40 25.000