SKINDICHT® SE-M 25X1.5 KHÔNG CÓ E+D
Ống nối cáp góc; M 25; Hợp kim kẽm Lớp hoàn thiện kiểu búa; Không halogen; Mặt bích;






SKINDICHT® SE-M 25X1.5 KHÔNG CÓ E+D
Ống nối cáp góc; M 25; Hợp kim kẽm Lớp hoàn thiện kiểu búa; Không halogen; Mặt bích;
SKINDICHT® SE-M 25X1.5 KHÔNG CÓ E+D

SKINDICHT® SE-M 25X1.5 KHÔNG CÓ E+D
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Có thể kết hợp với các loại ống nối khác nhau, ví dụ như đầu siết cáp làm kín, đầu siết cáp chống biến dạng, đầu siết cáp chống uốn, đầu siết ống luồn hoặc đầu siết cáp tiếp địa
Secure cable entry for gentle cable insertion
Simple, rotation-proof flange assembly with 2-4 fastening holes
Stable and corrosion-resistant angled housing made of die-cast zinc
The small design size make it suitable for use in limited spaces
Mounted O-ring enables a protection class of at least IP 55 due to the reliable sealing to the angled housing. The cable gland used in the product is crucial for the protection class of the cable gland combination
Kích thước thiết kế nhỏ gọn giúp sản phẩm này phù hợp để sử dụng trong những không gian hạn chế.
Đơn đăng ký
For fastening to the outer wall of housings without a thread, which only allow one through-hole
For use with metric SKINTOP®/SKINDICHT® cable glands
For use with metric SILVYN® conduit glands
Withstands high mechanical stress
Chịu được ứng suất cơ học cao.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Đúng vậy |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại sản phẩm | Ống nối cáp góc |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm vòng chữ O |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.208 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 68.2 |
| Chất liệu thân máy | Hợp kim kẽm |
| Loại ren | Hệ mét |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Mặt bích |
| Bộ phận làm kín phía ren | Vòng chữ O |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Kích thước ren | M 25 |
| Chiều rộng tổng thể | 60 |
| Màu sắc | kim loại |
| Chiều cao tổng thể | 40 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Loại gioăng làm kín | Vòng chữ O |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh | Không |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Bảo vệ bề mặt | Lớp hoàn thiện kiểu búa |
| Dành cho cáp bọc thép | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối đa) | 80 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Thiết bị giảm căng | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Chống rung | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SE-M without E+D