Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp dẹt
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.231 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 40
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Chiều cao của cáp dẹt (tối đa) 12.0
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chiều rộng cáp dẹt (tối thiểu) 29.0
Bộ phận làm kín phía cáp Vòng đệm làm kín
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 50
Đường kính ngoài 60
Màu sắc kim loại
Chèn tài liệu, dạng ngắn CR
Chiều dài sợi chỉ 9
Có tính năng chống uốn Không
Loại gioăng làm kín Vòng đệm làm kín
Chiều rộng cáp dẹt (tối đa) 44.0
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,5
Chèn vật liệu Cao su cloroprene
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 54
Chiều cao tối thiểu của cáp dẹt 5.0
Dành cho cáp bọc thép Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 57
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chỉ số bảo vệ IP IP 54
Chống axit Không
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -20
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 100
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Chống rung Đúng vậy
Nhiệt độ tĩnh tối đa 100
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SVF-M
Article number Kích thước ren Chiều rộng cáp dẹt (tối thiểu) Imp flat cable width min Chiều rộng cáp dẹt (tối đa) Imp flat cable width max Chiều cao tối thiểu của cáp dẹt Imp flat cable hight min Chiều cao của cáp dẹt (tối đa) Imp flat cable hight max Đơn vị giao hàng
52107320 M 20 0.0 15.0 0.0 5.0 25.000
52107340 M 25 9.0 20.0 3.0 8.0 25.000
52107350 M 32 14.0 27.0 4.0 11.5 10.000
52107360 M 40 24.0 34.0 4.0 11.5 10.000
52107370 M 50 29.0 44.0 5.0 12.0 5.000
52107380 M 63 34.0 50.0 5.0 12.0 5.000