Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.098 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 47.5
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Bộ phận làm kín phía cáp Phớt chặn có rãnh
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 25
Chiều rộng tổng thể 46
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 7
Kích thước các góc hình lục giác 34.0
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 20
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 20
Loại gioăng làm kín Phớt chặn có rãnh
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 30
Phạm vi kẹp tối thiểu 11
Dành cho cáp bọc thép Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 30
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chỉ số bảo vệ IP IP 55
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -20
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 80
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Nhiệt độ tĩnh tối đa 80
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SHZ-M
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52106700 M 12 5 5 5 14 50.000
52106705 M 12 10 5 5 14 50.000
52106710 M 16 5 5 8 18 50.000
52106715 M 16 10 5 8 18 50.000
52106720 M 20 6 7 10 22 25.000
52106725 M 20 10 7 10 22 25.000
52106730 M 20 6 7 13 22 25.000
52106735 M 20 10 7 13 22 25.000
52106740 M 20 6 8 13.5 24 25.000
52106745 M 20 10 8 13.5 24 25.000
52106750 M 25 7 11 20 30 25.000
52106755 M 25 11 11 20 30 25.000
52106760 M 32 8 18 27 40 10.000
52106765 M 32 13 18 27 40 10.000
52106770 M 40 8 24 31 50 10.000
52106775 M 40 13 24 31 50 10.000
52106780 M 50 9 30 42.5 57 5.000
52106785 M 50 14 30 42.5 57 5.000
52106790 M 63 10 36 47 66 5.000
52106795 M 63 14 36 47 66 5.000