Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Bộ chuyển đổi
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Ren ngoài M 16
Chiều dài tổng cộng 16
Chất liệu thân máy Đồng thau
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Ren trong PG 9
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 16
Chiều rộng tổng thể 19.8
Chiều dài sợi chỉ 5
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Kích thước các góc hình lục giác 19.8
Kích thước cờ-lê 18
Chiều rộng thông thủy 12
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® ZSE-M
Article number Ren ngoài Ren trong Đơn vị giao hàng
52104050 M 20 PG 21 50.000
52106000 M 12 PG 7 100.000
52106005 M 12 PG 7 10.000
52106010 M 16 PG 9 100.000
52106015 M 16 PG 9 100.000
52106020 M 20 PG 11 100.000
52106025 M 20 PG 11 100.000
52106030 M 20 PG 13,5 100.000
52106035 M 20 PG 13,5 100.000
52106040 M 20 PG 16 50.000
52106045 M 20 PG 16 50.000
52106050 M 25 PG 21 50.000
52106055 M 25 PG 21 50.000
52106060 M 32 PG 29 25.000
52106065 M 32 PG 29 25.000
52106070 M 40 PG 36 10.000
52106090 M 63 PG 48 10.000