HỆ THỐNG ĐỆM CÁP SKINDICHT® DTN 5
Bushing; Cable diameter: 25 - 29 mm; Chloroprene rubber; black

HỆ THỐNG ĐỆM CÁP SKINDICHT® DTN 5
Bushing; Cable diameter: 25 - 29 mm; Chloroprene rubber; black
HỆ THỐNG ĐỆM CÁP SKINDICHT® DTN 5

HỆ THỐNG ĐỆM CÁP SKINDICHT® DTN 5
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Can be used as multiple-duct sleeve, Strain relief
Ứng dụng
Grommets for cables from 4 to 32 mm cable diameter.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Bushing |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 25.000 |
| Weight | 0.017 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| RAL colour | RAL 9005 |
| Total length | 24 |
| Number of cable entries | 1 |
| For max. cable outer diameter | 29 |
| Material body | Chloroprene rubber |
| Cable gland design | Straight |
| Panel thickness (max.) | 2 |
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | CR |
| Overall width | 50 |
| Colour | black |
| Borehole diameter | 40 |
| Panel thickness (min.) | 2 |
| For min. cable outer diameter | 25 |
| Clear width | 29 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -30 |
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm