Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Vòng đệm
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.133 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 39
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Ren trong M 32
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 32
Chiều rộng tổng thể 39.6
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 9
Kích thước cờ-lê 36
Chiều rộng thông thủy 25
Ren ngoài M 32
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 66
Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® TWIST-M
Article number Kích thước ren Imp hexagonal wrench width Kích thước cờ-lê Đơn vị giao hàng
52104730 M 12 16 100.000
52104731 M 16 20 10.000
52104732 M 20 24 10.000
52104733 M 25 29 5.000
52104734 M 32 36 10.000
52104735 M 40 45 10.000
52104736 M 50 54 10.000
52104737 M 63 67 10.000