Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Đầu tăng
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.053 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 23
Chất liệu thân máy Đồng thau
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Ren trong M 40
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 32
Đường kính ngoài 46
Đường kính trong 26
Chiều dài sợi chỉ 7
Kích thước các góc hình lục giác 46
Kích thước cờ-lê 42
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 26
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Ren ngoài M 32
Loại gioăng làm kín Vòng chữ O
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 42
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 66
Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 90
Không chứa chì

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -30
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Chứng nhận ATEX IECEx IBE 13.0028X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận CCCex

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® ME-M ATEX
Article number Ren ngoài Ren trong Đơn vị giao hàng
52104580 M 12 M 16 50.000
52104581 M 16 M 20 50.000
52104583 M 25 M 32 25.000
52104584 M 32 M 40 25.000
52104585 M 40 M 50 25.000
52104586 M 50 M 63 10.000