SKINDICHT® ME-M 32X1.5/40X1.5

SKINDICHT® ME-M 32X1.5/40X1.5
SKINDICHT® ME-M 32X1.5/40X1.5
125.305₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại sản phẩm | Đầu tăng |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.042 kg |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 23 |
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Loại ren | Hệ mét |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Thẳng |
| Ren trong | M 40 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | CuZn |
| Kích thước ren | M 32 |
| Đường kính ngoài | 42 |
| Đường kính trong | 26 |
| Chiều dài sợi chỉ | 7 |
| Có tính năng chống uốn |
|
| Chiều rộng thông thủy | 26 |
| Ren ngoài | M 32 |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống axit |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 200 |
| Không chứa chì |
|
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -60 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.