Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Bộ chuyển đổi
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.019 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Ren ngoài M 20
Chiều dài tổng cộng 23.5
Chất liệu thân máy Đồng thau
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Ren trong PG 16
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 20
Chiều rộng tổng thể 26.2
Chiều dài sợi chỉ 10
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Kích thước các góc hình lục giác 26.2
Kích thước cờ-lê 24
Chiều rộng thông thủy 15
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® ZS-M
Article number Ren ngoài Ren trong Đơn vị giao hàng
52104010 M 16 PG 11 100.000
52104330 M 12 PG 7 100.000
52104335 M 12 PG 7 100.000
52104340 M 16 PG 9 100.000
52104345 M 16 PG 9 100.000
52104360 M 20 PG 11 100.000
52104365 M 20 PG 11 100.000
52104370 M 20 PG 13,5 100.000
52104375 M 20 PG 13,5 100.000
52104380 M 20 PG 16 50.000
52104385 M 20 PG 16 50.000
52104400 M 25 PG 21 50.000
52104405 M 25 PG 21 50.000
52104410 M 32 PG 29 25.000
52104415 M 32 PG 29 25.000
52104420 M 40 PG 36 10.000
52104425 M 40 PG 36 10.000
52104430 M 50 PG 42 10.000
52104435 M 50 PG 42 10.000
52104440 M 63 PG 48 10.000
52104445 M 63 PG 48 10.000