Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đai ốc khóa
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.011 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Chất liệu thân máy Thép không gỉ
Loại ren NPT
Tăng số luồng 2,21
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Kích thước ren NPT 1 1/4"
Màu sắc kim loại
Độ dày 6.5
Kích thước các góc hình lục giác 53
Kích thước cờ-lê 48
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Chống ăn mòn

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống axit

Chống va đập

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 43
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® SM-NPT INOX
Article number Kích thước ren Imp hexagonal wrench width Kích thước cờ-lê Đơn vị giao hàng
52103500 NPT 1/2" 27 50.000
52103510 NPT 3/4" 32 50.000
52103520 NPT 1" 38 25.000
52103530 NPT 1 1/4" 48 10.000