ĐAI ỐC KHÓA SKINDICHT® SM-PE PG 36
Lock nut; PG 36; Wrench width: 51mm; Brass Nickel-plated

ĐAI ỐC KHÓA SKINDICHT® SM-PE PG 36
Lock nut; PG 36; Wrench width: 51mm; Brass Nickel-plated
ĐAI ỐC KHÓA SKINDICHT® SM-PE PG 36

ĐAI ỐC KHÓA SKINDICHT® SM-PE PG 36
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Cutting edges cut through the insulating layer, thus guaranteeing an optimum EMC contact
Ứng dụng
For lacquered, anodised or powder-coated housings.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Lock nut |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.025 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Brass |
| Thread type | PG |
| Pitch of thread | 1,588 |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Nickel-plated |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | PG 36 |
| Colour | metal |
| Thickness | 6.5 |
| Hexagon corner dimensions | 58.9 |
| Spanner size | 51 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -60 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 43 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SM-PE