Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Nút bịt bằng cao su
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.011 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren Hệ mét
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 20
Chiều rộng tổng thể 22
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 6
Chiều cao tổng thể 9.5
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 54
Chống axit Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Loại xếp hạng NEMA Loại 1
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Chứng nhận UL AWM theo UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR theo CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® BL-M
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Đơn vị giao hàng
52103100 M 12 5 100.000
52103110 M 16 5 100.000
52103120 M 20 6 100.000
52103130 M 25 7 100.000
52103140 M 32 8 50.000
52103150 M 40 9 25.000
52103160 M 50 9 10.000
52103170 M 63 10 10.000
52103190 M 75 11 1.000