SKINDICHT® U-M 32 VÒNG ĐỆM PHẲNG
Washer; M 32; Steel

SKINDICHT® U-M 32 VÒNG ĐỆM PHẲNG
Washer; M 32; Steel
SKINDICHT® U-M 32 VÒNG ĐỆM PHẲNG

SKINDICHT® U-M 32 VÒNG ĐỆM PHẲNG
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Ứng dụng
For use between compression screw and adapter.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Washer |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 200.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Material body | Steel |
| Cable gland design | Round |
| Pitch of thread | 1,5 |
| Surface protection | Galvanised |
| Thread size | M 32 |
| Outer diameter | 30.0 |
| Inner diameter | 26.0 |
| Total height | 0.8 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -60 |
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® U-M
| Article number | Thread size | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52100610 | M 12 | 7.0 | 10.2 | 300.000 | ||
| 52100611 | M 16 | 11.0 | 14.0 | 300.000 | ||
| 52100612 | M 20 | 15.0 | 18.0 | 300.000 | ||
| 52100613 | M 25 | 19.0 | 23.0 | 200.000 | ||
| 52100614 | M 32 | 26.0 | 30.0 | 200.000 | ||
| 52100615 | M 40 | 34.0 | 38.0 | 100.000 | ||
| 52100616 | M 50 | 43.0 | 48.0 | 100.000 | ||
| 52100617 | M 63 | 52.0 | 61.0 | 100.000 |