SKINDICHT® A-PG/M36/40X1.5 DẸT
Adapter; Inner thread: M 40; Outer thread: PG 36; Polyamide


SKINDICHT® A-PG/M36/40X1.5 DẸT
Adapter; Inner thread: M 40; Outer thread: PG 36; Polyamide
SKINDICHT® A-PG/M36/40X1.5 DẸT

SKINDICHT® A-PG/M36/40X1.5 DẸT
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Adapter from a PG outer thread to a metric inner thread
Ứng dụng
Housings, Industrial connectors, Machines
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Adapter |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.023 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Outer thread | PG 36 |
| RAL colour | RAL 7035 |
| Total length | 21 |
| Material body | Polyamide |
| Cable gland design | Straight |
| Inner thread | M 40 |
| Pitch of thread | 1,588 |
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | PA |
| Thread size | PG 36 |
| Overall width | 59 |
| Colour | light grey |
| Thread length | 14 |
| Thread standard | DIN EN 60423 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -40 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® A-PG/M
| Article number | Outer thread | Inner thread | Delivery Unit |
|---|---|---|---|
| 52100320 | PG 7 | M 12 | 25.000 |
| 52100321 | PG 7 | M 16 | 25.000 |
| 52100322 | PG 9 | M 12 | 25.000 |
| 52100323 | PG 9 | M 16 | 25.000 |
| 52100324 | PG 9 | M 20 | 25.000 |
| 52100325 | PG 11 | M 16 | 25.000 |
| 52100326 | PG 11 | M 20 | 25.000 |
| 52100327 | PG 11 | M 25 | 25.000 |
| 52100328 | PG 13,5 | M 16 | 25.000 |
| 52100329 | PG 13,5 | M 20 | 25.000 |
| 52100330 | PG 13,5 | M 25 | 25.000 |
| 52100331 | PG 16 | M 20 | 25.000 |
| 52100332 | PG 16 | M 25 | 25.000 |
| 52100333 | PG 16 | M 32 | 25.000 |
| 52100334 | PG 21 | M 25 | 10.000 |
| 52100335 | PG 21 | M 32 | 10.000 |
| 52100336 | PG 21 | M 40 | 10.000 |
| 52100337 | PG 29 | M 32 | 10.000 |
| 52100338 | PG 29 | M 40 | 10.000 |
| 52100339 | PG 29 | M 50 | 10.000 |
| 52100340 | PG 36 | M 40 | 10.000 |
| 52100341 | PG 36 | M 50 | 10.000 |
| 52100342 | PG 36 | M 63 | 10.000 |
| 52100343 | PG 42 | M 40 | 5.000 |
| 52100344 | PG 42 | M 50 | 5.000 |
| 52100345 | PG 42 | M 63 | 5.000 |
| 52100346 | PG 48 | M 50 | 5.000 |
| 52100347 | PG 48 | M 63 | 5.000 |