Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.072 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 38.0
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bộ phận làm kín phía cáp Nón làm kín
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 21
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 7.0
Kích thước các góc hình lục giác 33.5
Có tính năng chống uốn

Phạm vi kẹp tối đa 19.8
Loại gioăng làm kín Nón làm kín
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 30.0
Phạm vi kẹp tối thiểu 17.5
Dành cho cáp bọc thép

Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Cờ-lê cỡ 2 30.0
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 10 bar
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -20
Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Nhiệt độ tĩnh tối đa 200
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® SHV FKM
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52024934 PG 7 5.0 3.8 4.8 14.0 50.000
52024935 PG 9 6.0 4.8 5.8 17.0 50.000
52024936 PG 11 6.0 5.8 6.8 20.0 25.000
52024937 PG 11 6.0 6.8 8.8 20.0 25.000
52024961 PG 13,5 6.5 6.8 8.8 22.0 25.000
52024962 PG 13,5 6.5 8.5 10.8 22.0 25.000
52024964 PG 16 6.5 10.8 12.8 24.0 25.000
52024965 PG 16 6.5 13.8 14.8 24.0 25.000
52024966 PG 21 7.0 15.8 17.8 30.0 25.000
52024967 PG 21 7.0 17.5 19.8 30.0 25.000
52024968 PG 13,5 6.5 6.8 8.8 22.0 25.000
52024969 PG 13,5 6.5 8.5 10.8 22.0 25.000
52024970 PG 13,5 6.5 8.5 10.8 22.0 25.000
52024971 PG 16 6.5 10.8 12.8 24.0 25.000
52024973 PG 16 6.5 10.8 12.8 24.0 25.000
52024974 PG 29 8.0 19.5 21.8 40.0 10.000
54000015 PG 9 6.0 4.8 5.8 17.0 50.000