SKINDICHT® BLK-GL PG13.5 RAL 7035 LGY
Nút bịt bằng cao su; Kích thước ren: PG 13,5; Polyamide; Không halogen;


SKINDICHT® BLK-GL PG13.5 RAL 7035 LGY
Nút bịt bằng cao su; Kích thước ren: PG 13,5; Polyamide; Không halogen;
SKINDICHT® BLK-GL PG13.5 RAL 7035 LGY
7.080₫
/

SKINDICHT® BLK-GL PG13.5 RAL 7035 LGY
7.080₫
/
Còn hàng (8400)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
For closing pre-threaded holes
Đơn đăng ký
Control cabinet manufacturing, Distribution box, Junction boxes
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Nút bịt bằng cao su |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh | Đúng vậy |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Loại ren | PG |
| Tăng số luồng | 1,41 |
| Bảo vệ bề mặt | Không tráng phủ |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Kích thước ren | PG 13,5 |
| Chiều rộng tổng thể | 25 |
| Màu sắc | xám nhạt |
| Màu RAL | RAL 7035 |
| Chiều dài sợi chỉ | 6.5 |
| Chiều cao tổng thể | 10 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 54 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -40 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
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
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® BLK-GL
| Article number | Kích thước ren | Chiều dài sợi chỉ | Imp thread length | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 52024848 | PG 7 | 6 | 100.000 | |
| 52024849 | PG 9 | 6 | 100.000 | |
| 52024850 | PG 11 | 7 | 100.000 | |
| 52024851 | PG 13,5 | 6.5 | 100.000 | |
| 52024852 | PG 16 | 6.5 | 100.000 | |
| 52024853 | PG 21 | 8 | 50.000 | |
| 52024854 | PG 29 | 8 | 50.000 | |
| 52024855 | PG 36 | 10 | 25.000 | |
| 52024856 | PG 42 | 10 | 25.000 | |
| 52024857 | PG 48 | 12 | 25.000 |