SKINDICHT® RWV PG 29 W.OUT E+D



SKINDICHT® RWV PG 29 W.OUT E+D
SKINDICHT® RWV PG 29 W.OUT E+D

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại sản phẩm | Ống nối cáp góc |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm vòng chữ O |
| Loại bao bì | Túi |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.162 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Chất liệu thân máy | Hợp kim kẽm |
| Loại ren | PG |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Góc 90° |
| Bộ phận làm kín phía ren | Vòng chữ O |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Kích thước ren | PG 29 |
| Màu sắc | kim loại |
| Chiều dài sợi chỉ | 9 |
| Kích thước các góc hình lục giác | 45.0 |
| Kích thước cờ-lê | 41 |
| Có tính năng chống uốn |
|
| Chiều rộng thông thủy | 32 |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Loại gioăng làm kín | Vòng chữ O |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Tăng số luồng | 1,588 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Cờ-lê cỡ 1 | 41 |
| Dành cho cáp bọc thép |
|
| Cờ-lê cỡ 2 | 37 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Thiết bị giảm căng |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® RWV without E+D
| Article number | Kích thước ren | Chiều dài sợi chỉ | Imp thread length | Imp clamping range min | Phạm vi kẹp tối thiểu | Imp clamping range max | Phạm vi kẹp tối đa | Cờ-lê cỡ 1 | Imp wrench width 1 | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52023970 | PG 9 | 6.7 | 18 | 25.000 | ||||||
| 52023980 | PG 11 | 7 | 21 | 25.000 | ||||||
| 52023990 | PG 13,5 | 7.5 | 23 | 25.000 | ||||||
| 52024000 | PG 16 | 8 | 26 | 10.000 | ||||||
| 52024010 | PG 21 | 8 | 32 | 10.000 | ||||||
| 52024015 | PG 29 | 9 | 41 | 10.000 | ||||||
| 52024020 | PG 7 | 5.7 | 15 | 25.000 |