Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Đầu chụp dây
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước danh nghĩa 19
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® FPS, SILVYN® FD-PU
Chất liệu thân máy Polypropylene
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PP
Màu sắc màu xám
Đường kính trong 13
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 19
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 13
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống axit Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Không
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® EE-K
Article number Kích thước danh nghĩa Đơn vị giao hàng
52023340 10 50.000
52023350 14 50.000
52023360 17 50.000
52023370 19 50.000
52023380 21 50.000
52023390 27 25.000
52023400 36 25.000
52023410 45 20.000
52023430 56 10.000