Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Phớt chặn có rãnh
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc màu đỏ
Loại gioăng làm kín Phớt chặn có rãnh
Đường kính trong 7.0
Số lượng điểm đi cáp 1
Chiều cao tổng thể 6
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Kích thước ren PG 11
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Đường kính ngoài 16.5
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi Ecolab

Dấu CE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® EV
Article number Kích thước ren Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Đơn vị giao hàng
52010340 PG 11 7.0, 10.0, 12.5 16.5 50.000
52010350 PG 13,5 7.0, 10.5, 13.0, 16.0 18.5 50.000
52010360 PG 16 8.0, 10.5, 13.5, 16.0 20.5 50.000
52010380 PG 29 19.0, 23.0, 27.0, 31.0 35 25.000